(UA) Данфосс Украина
Сертификация
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Сертификация

Система качества "Данфосс ТОВ" соответствует требованиям международных стандартов и имеет международные сертификаты:
  • ISO 9001 - Сертификат на систему управления качеством
  • ISO 14001 - Сертификат на систему управления окружающей средой
Данная система является инструментом для осуществления эффективного управления компанией. Система качества имеет целью постоянное улучшение работы компании. В результате внутренних аудитов отделов выявляются недостатки, отклонения, проводится их анализ, дальнейшее устранение, а также проверка эффективности предпринятых мер.

Поскольку политикой фирмы является деятельность на рынке, отвечающая не только требованиям международных стандартов, но и национальных законов и правил, "Данфосс ТОВ" постоянно отслеживает требования украинского законодательства и выполняет их. Поэтому фирма Данфосс предлагает на украинском рынке только безопасную продукцию, соответствующую требованиям национальных стандартов.

Документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям национальных стандартов, являются сертификаты или различного вида разрешения, выдаваемые независимыми сертификационными компаниями, имеющими соответствующие лицензии, а также уполномоченными государственными органами. Поэтому, вся продукция компании "Данфосс ТОВ" имеет требуемые соответствующие сертификаты и разрешения.

 

Амбиции и ответственность

Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 18200 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.